Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
0,9538 kr - 1,1775 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,3511 kr - 1,5011 kr 1000 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,2667 kr - 1,6674 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
1,0133 kr - 1,3506 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,1204 kr - 1,2449 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,1938 kr - 1,5694 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,4474 kr - 1,6082 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
1,134 kr - 1,26 kr 2000 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,0555 kr - 1,1727 kr 20067 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,184 kr - 1,5553 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,4328 kr - 1,5919 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,2168 kr - 1,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
1,548 kr - 1,7201 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
1,1399 kr - 1,2666 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,0641 kr - 2,2935 kr 1000 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
1,9742 kr - 2,268 kr 998 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr 15131 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr 6990 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,9742 kr - 2,268 kr 4990 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365472

Prisintervall
1,1775 kr - 0,9538 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365243

Prisintervall
1,5011 kr - 1,3511 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365281

Prisintervall
1,6674 kr - 1,2667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365441

Prisintervall
1,3506 kr - 1,0133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonettnos
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365199

Prisintervall
1,2449 kr - 1,1204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365236

Prisintervall
1,5694 kr - 1,1938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 20.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365274

Prisintervall
1,6082 kr - 1,4474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365205

Prisintervall
1,26 kr - 1,134 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365182

Prisintervall
1,1727 kr - 1,0555 kr

Lagernivåer
20067 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365229

Prisintervall
1,5553 kr - 1,184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365267

Prisintervall
1,5919 kr - 1,4328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365304

Prisintervall
1,5022 kr - 1,2168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 24.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365298

Prisintervall
1,7201 kr - 1,548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365212

Prisintervall
1,2666 kr - 1,1399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 18.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365250

Prisintervall
2,2935 kr - 2,0641 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018149

Prisintervall
2,268 kr - 1,9742 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018170

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018217

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
15131 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018255

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
6990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018163

Prisintervall
2,268 kr - 1,9742 kr

Lagernivåer
4990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm