Meny Sök

Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

These Locking Two Prong Cupped/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into Locking Two Prong and Locking Two Prong holes. The spacer length is 3.2 mm | 0.125 in and they are made of .
Essentra artikelnummer:

10365182

Tillverkarens artikelnummer:

27DMSP00125

20067 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1727 kr
5000 + 1,0555 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 172,70 kr

1000 x 1,1727 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Kroppens diameter 3.9 mm
Håldiameter A 3.2 mm
Håldiameter B 3.2 mm
Låshuvudshöjd B 3.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 3.2 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss