Meny Sök

Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

These Snap Fit Bayonet Nose/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into and holes. The spacer length is and they are made of ,
Essentra artikelnummer:

10365441

Tillverkarens artikelnummer:

27LMSP00125

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3506 kr
5000 - 9999 1,1568 kr
10000 + 1,0133 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 350,60 kr

1000 x 1,3506 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonettnos
Fäste med hål typ B Fästs låsande med två spetsar
Kroppens diameter 5.5 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 3.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 3.2 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss