Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5266 kr - 0,5266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,4512 kr - 0,4512 kr | 24000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 1,3013 kr - 1,4418 kr | 2038 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,9602 kr - 5,4961 kr | 686 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 5,9175 kr - 5,9175 kr | 95 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,6287 kr - 0,6287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,1141 kr - 0,1264 kr | 1898 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,0976 kr - 0,1082 kr | 1132 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,381 kr - 0,4222 kr | 10699 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 3,654 kr - 3,654 kr | 9377 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,7026 kr - 0,7785 kr | 363742 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1852 kr - 0,2052 kr | 107196 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,5799 kr - 0,5799 kr | 7206 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,3127 kr - 0,3464 kr | 43495 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,293 kr - 2,293 kr | 2479 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,8033 kr - 0,8033 kr | 17000 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 7,0946 kr - 7,3939 kr | 7564 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 11843 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 948 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| 1168 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta