Meny Sök

Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Svart EPDM

Denna dragtunga är tillverkad av svart EPDM och klarar arbetstemperaturer på upp till 180 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål. Dragtungan gör det möjligt för delen att dras igenom samtidigt som den kan nås för snabb borttagning.
Essentra artikelnummer:

10250112

Tillverkarens artikelnummer:

461658

9377 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 3,654 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

913,50 kr

250 x 3,654 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 6.4 mm
h1 25.4 mm
D 12.6 mm
Material EPDM
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss