Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1466 kr - 0,1625 kr | 17396 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,32 kr - 0,3546 kr | 17110 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9823 kr - 2,2042 kr | 6961 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 2,2391 kr - 2,481 kr | 4341 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,5966 kr - 0,6611 kr | 15172 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1431 kr - 0,1586 kr | 6779 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,205 kr - 0,2272 kr | 5686 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1672 kr - 0,1852 kr | 16000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2188 kr - 0,2424 kr | 12479 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,3807 kr - 0,4219 kr | 294 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,7973 kr - 0,8834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,2346 kr - 0,26 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 750 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|||
| 148 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| 1168 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
|||
| 327 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| 0,9765 kr - 1,082 kr | 2928 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 3750 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
|||
| 3,2102 kr - 3,3581 kr | 6996 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1126 kr - 0,1248 kr | 29000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta