Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 9577 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,7799 kr - 0,7799 kr | 17000 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,6104 kr - 0,6104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,6512 kr - 0,7235 kr | 35445 I lager |
|
Grön
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 3750 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
|||
| 3,1167 kr - 3,2603 kr | 7996 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 148 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| 1138 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
|||
| 327 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| 750 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|||
| 2,3057 kr - 2,3057 kr | 500 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta