Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
5,7451 kr - 5,7451 kr 95 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
1,3055 kr - 1,3055 kr 4989 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
2,2262 kr - 2,2262 kr 2729 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
1,9246 kr - 2,14 kr 6961 I lager
2.0 mm
Svart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,5113 kr - 0,5113 kr 25000 I lager
2.1 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
1,0743 kr - 1,0743 kr 11843 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
6,888 kr - 7,1785 kr 7564 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,3045 kr - 0,3045 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,563 kr - 0,563 kr 7206 I lager
1.5 mm
Svart
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,3691 kr - 0,3691 kr 20996 I lager
1.4 mm
Svart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
1,9246 kr - 1,9246 kr 491 I lager
4.9 mm
Svart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,3777 kr - 0,3777 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,5486 kr - 0,5486 kr 21828 I lager
3.0 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
3,5476 kr - 3,5476 kr 9377 I lager
6.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
6,9392 kr - 7,2298 kr 26248 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,7569 kr - 0,7569 kr 1674 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,6249 kr - 0,6944 kr 361752 I lager
Svart
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
1
0,438 kr - 0,438 kr 24000 I lager
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,5113 kr - 0,5113 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,6784 kr - 0,7538 kr 122821 I lager
Svart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
1
  • av 2
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250136

Prisintervall
5,7451 kr - 5,7451 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Svart EPDM

10250044

Prisintervall
1,3055 kr - 1,3055 kr

Lagernivåer
4989 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250075

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
2729 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.5 mm 15.8 mm Svart EPDM

10377697

Prisintervall
2,14 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
6961 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 2.7 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377642

Prisintervall
0,5113 kr - 0,5113 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.5 mm 26.0 mm Svart EPDM

10377741

Prisintervall
1,0743 kr - 1,0743 kr

Lagernivåer
11843 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377765

Prisintervall
7,1785 kr - 6,888 kr

Lagernivåer
7564 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 1.6 mm 9.5 mm Svart EPDM

10377604

Prisintervall
0,3045 kr - 0,3045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.8 mm 17.8 mm Svart EPDM

10377710

Prisintervall
0,563 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
7206 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 2.3 mm 16.5 mm Svart EPDM

10377628

Prisintervall
0,3691 kr - 0,3691 kr

Lagernivåer
20996 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Svart EPDM

10250068

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Svart EPDM

10377635

Prisintervall
0,3777 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 6.4 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377666

Prisintervall
0,5486 kr - 0,5486 kr

Lagernivåer
21828 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250112

Prisintervall
3,5476 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
9377 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 8.5 mm 23.8 mm Svart EPDM

10377772

Prisintervall
7,2298 kr - 6,9392 kr

Lagernivåer
26248 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377734

Prisintervall
0,7569 kr - 0,7569 kr

Lagernivåer
1674 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.2 mm 6.0 mm Svart EPDM

10192436

Prisintervall
0,6944 kr - 0,6249 kr

Lagernivåer
361752 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377673

Prisintervall
0,438 kr - 0,438 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377703

Prisintervall
0,5113 kr - 0,5113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.2 mm 8.0 mm Svart EPDM

10192450

Prisintervall
0,7538 kr - 0,6784 kr

Lagernivåer
122821 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart