Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,1766 kr - 0,1956 kr 39598 I lager
1.6 mm
Blå
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
0,4755 kr - 0,5269 kr 249 I lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
0,7005 kr - 0,7762 kr 1161 I lager
8.5 mm
Grön
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
9,9653 kr - 11,0419 kr 398 I lager
10.4 mm
Gul
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
2,2787 kr - 2,5249 kr 8920 I lager
3.9 mm
Blå
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
0,5421 kr - 0,6006 kr 6500 I lager
5.0 mm
Grön
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
5,7558 kr - 6,3776 kr 1550 I lager
Svart
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
0,9909 kr - 1,0979 kr 4379 I lager
3.9 mm
Gul
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
2,1978 kr - 2,4353 kr 3100 I lager
18.4 mm
Gul
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
0,2168 kr - 0,2402 kr 36230 I lager
4.5 mm
Gul
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
0,4512 kr - 0,4512 kr 24000 I lager
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
8,3939 kr - 9,3007 kr 300 I lager
10.9 mm
Rosa
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,6988 kr - 0,7764 kr 125821 I lager
Svart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
2,8856 kr - 3,1974 kr 2242 I lager
7.9 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,47 kr - 0,5208 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Genomskinlig
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
0,5266 kr - 0,5266 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,1889 kr - 0,2093 kr 18072 I lager
1.6 mm
Grå
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
2,7783 kr - 3,0784 kr 825 I lager
13.6 mm
Vit
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
2,0848 kr - 2,31 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
6,3043 kr - 6,9854 kr 2300 I lager
8.3 mm
Naturfärgad
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
  • av 7
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Blå Silikon

10288535

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
39598 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Prisintervall
0,5269 kr - 0,4755 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
Dragplugg för maskering 11.3 mm 20.4 mm Grön Silikon

10240571

Prisintervall
0,7762 kr - 0,7005 kr

Lagernivåer
1161 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 19.6 mm 49.8 mm Gul Silikon

10192368

Prisintervall
11,0419 kr - 9,9653 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 9.8 mm 50.8 mm Blå Silikon

10192313

Prisintervall
2,5249 kr - 2,2787 kr

Lagernivåer
8920 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.8 mm 6.8 mm Grön Silikon

10240618

Prisintervall
0,6006 kr - 0,5421 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 19.1 mm 19.1 mm Svart Silikon

10240793

Prisintervall
6,3776 kr - 5,7558 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Gul Silikon

10288566

Prisintervall
1,0979 kr - 0,9909 kr

Lagernivåer
4379 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 22.2 mm 13.0 mm Gul Silikon

10240984

Prisintervall
2,4353 kr - 2,1978 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 5.1 mm 5.6 mm Gul Silikon

10241028

Prisintervall
0,2402 kr - 0,2168 kr

Lagernivåer
36230 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377673

Prisintervall
0,4512 kr - 0,4512 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 20.5 mm 38.1 mm Rosa Silikon

10192375

Prisintervall
9,3007 kr - 8,3939 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 5.2 mm 8.0 mm Svart EPDM

10192450

Prisintervall
0,7764 kr - 0,6988 kr

Lagernivåer
125821 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 14.5 mm 25.4 mm Grön Silikon

10192337

Prisintervall
3,1974 kr - 2,8856 kr

Lagernivåer
2242 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 6.3 mm 7.5 mm Genomskinlig Silikon

10241035

Prisintervall
0,5208 kr - 0,47 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Genomskinlig
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377703

Prisintervall
0,5266 kr - 0,5266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Grå Silikon

10192290

Prisintervall
0,2093 kr - 0,1889 kr

Lagernivåer
18072 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 17.4 mm 14.0 mm Vit Silikon

10240595

Prisintervall
3,0784 kr - 2,7783 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Vit
Dragplugg för maskering 12.5 mm 9.5 mm Blå Silikon

10240779

Prisintervall
2,31 kr - 2,0848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 15.5 mm 58.8 mm Naturfärgad Silikon

10192344

Prisintervall
6,9854 kr - 6,3043 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon