Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9175 kr - 5,9175 kr | 95 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,0976 kr - 0,1082 kr | 1132 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 1,9823 kr - 2,2042 kr | 6961 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 1,3447 kr - 1,3447 kr | 3489 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,9823 kr - 1,9823 kr | 5491 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 6,3211 kr - 7,0039 kr | 455 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 1,8322 kr - 2,0302 kr | 1977 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,6287 kr - 0,6287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,3127 kr - 0,3464 kr | 45495 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 7,1474 kr - 7,4467 kr | 32248 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,3013 kr - 1,4418 kr | 2038 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7026 kr - 0,7785 kr | 363742 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1852 kr - 0,2052 kr | 107196 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1141 kr - 0,1264 kr | 1898 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 3,654 kr - 3,654 kr | 9377 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 5,352 kr - 5,9302 kr | 103 I lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,7228 kr - 0,8009 kr | 8737 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 13,9523 kr - 15,4596 kr | 912 I lager |
|
Röd
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 4,0587 kr - 4,4972 kr | 100 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Grön
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,1724 kr - 0,1911 kr | 118875 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta