Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
25,3639 kr - 28,104 kr 169 I lager
18.6 mm
Grå
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
5,0466 kr - 5,5918 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
Svart
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,6707 kr - 0,7452 kr 35445 I lager
Grön
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
4,9602 kr - 5,4961 kr 686 I lager
17.0 mm
Blå
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
3,9226 kr - 4,3464 kr 1150 I lager
Grön
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
1,3147 kr - 1,4568 kr 3224 I lager
3.7 mm
Naturfärgad
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
0,5386 kr - 0,5968 kr 20407 I lager
9.1 mm
Rosa
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
5,1374 kr - 5,6924 kr 2356 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
0,6437 kr - 0,7152 kr 361752 I lager
Svart
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,381 kr - 0,4222 kr 10699 I lager
2.8 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,2346 kr - 0,26 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
Naturfärgad
Silikongummi
9.5 mm
1.6 mm
1
0,7796 kr - 0,7796 kr 40674 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,8936 kr - 1,8936 kr 9577 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,5651 kr - 0,5651 kr 21828 I lager
3.0 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,8033 kr - 0,8033 kr 17000 I lager
2.4 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
10240977 1,1727 kr - 1,2994 kr 843 I lager
14.8 mm
Grön
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
0,2381 kr - 0,2638 kr 8505 I lager
3.6 mm
Rosa
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
0,3802 kr - 0,3802 kr 20996 I lager
1.4 mm
Svart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,503 kr - 0,503 kr 25500 I lager
4.3 mm
Röd
Silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
1750 I lager
4.0 mm
Svart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
  • av 7
Dragplugg för maskering 35.1 mm 38.1 mm Grå Silikon

10192382

Prisintervall
28,104 kr - 25,3639 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 22.2 mm 16.0 mm Svart Silikon

10192467

Prisintervall
5,5918 kr - 5,0466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.2 mm 8.0 mm Grön EPDM

10192443

Prisintervall
0,7452 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
35445 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 21.0 mm 18.0 mm Blå Silikon

10240601

Prisintervall
5,4961 kr - 4,9602 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 15.9 mm 19.1 mm Grön Silikon

10240786

Prisintervall
4,3464 kr - 3,9226 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 7.0 mm 50.8 mm Naturfärgad Silikon

10192306

Prisintervall
1,4568 kr - 1,3147 kr

Lagernivåer
3224 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 10.4 mm 7.0 mm Rosa Silikon

10240953

Prisintervall
0,5968 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
20407 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Dragplugg för maskering 18.5 mm 28.6 mm Naturfärgad Silikon

10192351

Prisintervall
5,6924 kr - 5,1374 kr

Lagernivåer
2356 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 3.2 mm 6.0 mm Svart EPDM

10192436

Prisintervall
0,7152 kr - 0,6437 kr

Lagernivåer
361752 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Grön Silikon

10288559

Prisintervall
0,4222 kr - 0,381 kr

Lagernivåer
10699 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 1.6 mm 9.5 mm Naturfärgad Silikongummi

10449608

Prisintervall
0,26 kr - 0,2346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377734

Prisintervall
0,7796 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
40674 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250051

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
9577 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 6.4 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377666

Prisintervall
0,5651 kr - 0,5651 kr

Lagernivåer
21828 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377727

Prisintervall
0,8033 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 16.6 mm 11.0 mm Grön Silikon

10240977

Prisintervall
1,2994 kr - 1,1727 kr

Lagernivåer
843 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silikon

10241011

Prisintervall
0,2638 kr - 0,2381 kr

Lagernivåer
8505 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Dragplugg för maskering 2.3 mm 16.5 mm Svart EPDM

10377628

Prisintervall
0,3802 kr - 0,3802 kr

Lagernivåer
20996 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 6.4 mm 26.0 mm Röd Silikon

10350577

Prisintervall
0,503 kr - 0,503 kr

Lagernivåer
25500 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 10.5 mm 18.3 mm Svart EPDM

10350744


Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM