Dessa fjäderbelastade draghandtag används för att styra när handtaget återgår i ursprungligt läge. Tack vare fjädringen kan handtaget stanna rörelsen eller återgå till ursprungligt läge. Särskilt lämpade för drag och lyft. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar..
Serienummer: SR5436
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Handtagsmaterial | Avstånd mellan monteringshålcentrum | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
5.433 in
138.0 mm
|
Silver
|
Stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| 28 I lager |
7.795 in
198.0 mm
|
Silver
|
Stål
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.646 in
118.0 mm
|
Silver
|
Rostfritt stål
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.795 in
198.0 mm
|
Silver
|
Rostfritt stål
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.433 in
138.0 mm
|
Silver
|
Rostfritt stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.646 in
118.0 mm
|
Silver
|
Stål
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| 781,7713 kr - 781,7713 kr | 36 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 769,0581 kr - 769,0581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.087 in
180.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1 026,7643 kr - 1 026,7643 kr | 1 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
Aluminium
|
|
||
| 898,4188 kr - 898,4188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
Svart
|
Aluminium
|
|
||
| 155,9796 kr - 178,9952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.236 in
133.0 mm
|
Naturfärgad
|
Stål
|
|
||
| 891,189 kr - 891,189 kr | 2 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
Aluminium
|
|
||
| 1 026,7643 kr - 1 026,7643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
Svart
|
Aluminium
|
|
||
| 761,5197 kr - 761,5197 kr | 37 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta