Meny Sök

Draghandtag M10 x 14 Naturfärgad

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Essentra artikelnummer:

10254455

Tillverkarens artikelnummer:

463398

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 761,5197 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

761,52 kr

1 x 761,5197 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mjukt stål:plastgrepp
Basens längd 14.0 mm
Totallängd 100.0 mm
Commodity Code 3926300090
Gängstorlek M10 x 14

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss