20077556
5846144120E
| Antal | Enhetspris |
|---|
| Färg | Silver |
|---|---|
| Slutför | Utan finish |
| Allt material | Stål |
| Handtagsmaterial | Stål |
| Handtagsform | U |
| Typ av montage | Threaded Insert |
| Basens längd | 1.732 in |
| Basens längd | 44.0 mm |
| Avstånd mellan monteringshålcentrum | 120.0 mm |
| Avstånd mellan monteringshålcentrum | 120.0 mm |
| Totallängd | 5.433 in |
| Totallängd | 138.0 mm |
| Gångjärnstyp | Side Pull |
| Commodity Code | 8302420090 |
| Gängstorlek | M10 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta