Meny Sök

Draghandtag 100.0 mm M10 Rostfritt stål Silver

Essentra artikelnummer:

20077525

Tillverkarens artikelnummer:

5844044100E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 250

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silver
Slutför Utan finish
Allt material Rostfritt stål
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Handtagsform U
Typ av montage Threaded Insert
Basens längd 44.0 mm
Avstånd mellan monteringshålcentrum 100.0 mm
Totallängd 118.0 mm
Gångjärnstyp Side Pull
Commodity Code 8302420090
Gängstorlek M10

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss