Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsfärg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,9552 kr - 185,0957 kr | 103 I lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Trycks i
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 110,1987 kr - 110,1987 kr | 258 I lager |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,6942 kr - 122,3216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 15,2967 kr - 15,2967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,2082 kr - 75,577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 112,3661 kr - 266,7036 kr | 793 I lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 86,3112 kr - 428,9464 kr | 1285 I lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13032 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 44,0706 kr - 44,0706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 48,9673 kr - 48,9673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 82,1605 kr - 194,9872 kr | 782 I lager |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14648 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1,0192 kr - 1,0192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0414 kr - 1,0414 kr | 500 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,0192 kr - 1,0192 kr | 2858 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0192 kr - 1,0192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 16598 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1,0414 kr - 1,0414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 32,7333 kr - 32,7333 kr | 25 I lager |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Glasfylld nylon
|
Screw on
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 53,9963 kr - 67,7836 kr | 342 I lager |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fästs med skruv
|
Grå
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta