Meny Sök

Die Springs

I lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
439 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal deformation under drift Fjäderkonstant Färg Håldiameter Maximal deformation Maximal kraft Typ Köp
83,7098 kr - 83,7098 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
588.7 Nmm
Gul
40.0 mm
15.0 mm
8830.0 N
Extra kraftig
10631485 125,1592 kr - 125,1592 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
273.8 Nmm
Gul
40.0 mm
33.8 mm
9254.0 N
Extra kraftig
280,4254 kr - 280,4254 kr Fråga angående leveranstidhär
76.3 mm
53.4 Nmm
Gul
32.0 mm
104.0 mm
5553.0 N
Extra kraftig
45,4504 kr - 45,4504 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
478.3 Nmm
Gul
32.0 mm
10.4 mm
5453.0 N
Extra kraftig
36,9234 kr - 36,9234 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
196.8 Nmm
Gul
25.0 mm
17.4 mm
3425.0 N
Extra kraftig
65,521 kr - 65,521 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
95.3 Nmm
Gul
25.0 mm
36.7 mm
3498.0 N
Extra kraftig
11,283 kr - 11,283 kr 30 I lager
13.2 mm
23.8 Nmm
Röd
12.5 mm
21.0 mm
499.0 N
Heavy Duty
12,0076 kr - 12,0076 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
7.9 Nmm
Röd
10.0 mm
33.1 mm
260.0 N
Heavy Duty
19,2379 kr - 19,2379 kr Fråga angående leveranstidhär
11.4 mm
50.7 Nmm
Röd
16.0 mm
15.5 mm
786.0 N
Heavy Duty
19,8855 kr - 19,8855 kr 10 I lager
22.8 mm
25.7 Nmm
Röd
16.0 mm
34.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
13,6722 kr - 13,6722 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5 mm
78.0 Nmm
Röd
16.0 mm
9.5 mm
741.0 N
Heavy Duty
11,9194 kr - 11,9194 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
15.2 Nmm
Röd
12.5 mm
29.2 mm
443.0 N
Heavy Duty
10,3115 kr - 10,3115 kr Fråga angående leveranstidhär
13.2 mm
14.5 Nmm
Röd
10.0 mm
19.9 mm
288.0 N
Heavy Duty
360,1849 kr - 360,1849 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
162.6 Nmm
Blå
63.0 mm
55.6 mm
9041.0 N
Medelhög belastning
7,9337 kr - 7,9337 kr Fråga angående leveranstidhär
15.3 mm
19.9 Nmm
Röd
12.5 mm
24.0 mm
479.0 N
Heavy Duty
7,2323 kr - 7,2323 kr Fråga angående leveranstidhär
9.6 mm
18.0 Nmm
Röd
10.0 mm
12.3 mm
221.0 N
Heavy Duty
12,3401 kr - 12,3401 kr Fråga angående leveranstidhär
11.4 mm
27.1 Nmm
Röd
12.5 mm
17.6 mm
476.0 N
Heavy Duty
166,5176 kr - 166,5176 kr Fråga angående leveranstidhär
91.5 mm
26.8 Nmm
Röd
25.0 mm
117.2 mm
3136.0 N
Heavy Duty
22,7138 kr - 22,7138 kr Fråga angående leveranstidhär
11.4 mm
219.5 Nmm
Röd
25.0 mm
12.6 mm
2765.0 N
Heavy Duty
112,6347 kr - 112,6347 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
98.7 Nmm
Röd
32.0 mm
44.4 mm
4384.0 N
Heavy Duty
  • av 22
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 588.7 Nmm

10635407

Prisintervall
83,7098 kr - 83,7098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    15.0 mm
  • Maximal kraft
    8830.0 N
  • Maximal deformation under drift
    12.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 273.8 Nmm

10631485

Prisintervall
125,1592 kr - 125,1592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    33.8 mm
  • Maximal kraft
    9254.0 N
  • Maximal deformation under drift
    25.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 53.4 Nmm

10642252

Prisintervall
280,4254 kr - 280,4254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    104.0 mm
  • Maximal kraft
    5553.0 N
  • Maximal deformation under drift
    76.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 478.3 Nmm

10413999

Prisintervall
45,4504 kr - 45,4504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    10.4 mm
  • Maximal kraft
    5453.0 N
  • Maximal deformation under drift
    9.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 196.8 Nmm

10445471

Prisintervall
36,9234 kr - 36,9234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    17.4 mm
  • Maximal kraft
    3425.0 N
  • Maximal deformation under drift
    12.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 95.3 Nmm

10629420

Prisintervall
65,521 kr - 65,521 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    36.7 mm
  • Maximal kraft
    3498.0 N
  • Maximal deformation under drift
    25.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 23.8 Nmm

10445013

Prisintervall
11,283 kr - 11,283 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    21.0 mm
  • Maximal kraft
    499.0 N
  • Maximal deformation under drift
    13.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 7.9 Nmm

10445006

Prisintervall
12,0076 kr - 12,0076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    33.1 mm
  • Maximal kraft
    260.0 N
  • Maximal deformation under drift
    22.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 50.7 Nmm

10445075

Prisintervall
19,2379 kr - 19,2379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    15.5 mm
  • Maximal kraft
    786.0 N
  • Maximal deformation under drift
    11.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10445105

Prisintervall
19,8855 kr - 19,8855 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    34.1 mm
  • Maximal kraft
    875.0 N
  • Maximal deformation under drift
    22.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 25.0 mm 78.0 Nmm

10335291

Prisintervall
13,6722 kr - 13,6722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    9.5 mm
  • Maximal kraft
    741.0 N
  • Maximal deformation under drift
    7.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 64.0 mm 15.2 Nmm

10445037

Prisintervall
11,9194 kr - 11,9194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    29.2 mm
  • Maximal kraft
    443.0 N
  • Maximal deformation under drift
    19.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 14.5 Nmm

10444986

Prisintervall
10,3115 kr - 10,3115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    19.9 mm
  • Maximal kraft
    288.0 N
  • Maximal deformation under drift
    13.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 162.6 Nmm

10631218

Prisintervall
360,1849 kr - 360,1849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    55.6 mm
  • Maximal kraft
    9041.0 N
  • Maximal deformation under drift
    50.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 19.9 Nmm

10445020

Prisintervall
7,9337 kr - 7,9337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    24.0 mm
  • Maximal kraft
    479.0 N
  • Maximal deformation under drift
    15.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 18.0 Nmm

10420041

Prisintervall
7,2323 kr - 7,2323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    12.3 mm
  • Maximal kraft
    221.0 N
  • Maximal deformation under drift
    9.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 27.1 Nmm

10425015

Prisintervall
12,3401 kr - 12,3401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    17.6 mm
  • Maximal kraft
    476.0 N
  • Maximal deformation under drift
    11.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10635476

Prisintervall
166,5176 kr - 166,5176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    117.2 mm
  • Maximal kraft
    3136.0 N
  • Maximal deformation under drift
    91.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 219.5 Nmm

10445211

Prisintervall
22,7138 kr - 22,7138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    12.6 mm
  • Maximal kraft
    2765.0 N
  • Maximal deformation under drift
    11.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

10642184

Prisintervall
112,6347 kr - 112,6347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    44.4 mm
  • Maximal kraft
    4384.0 N
  • Maximal deformation under drift
    38.1 mm