Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,9237 kr - 26,9237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
62.8 Nmm
62.8 Nmm
|
Röd
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1728.0 N
1728.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 47,6036 kr - 47,6036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
37.3 Nmm
37.3 Nmm
|
Röd
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1698.0 N
1698.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 16,6064 kr - 16,6064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.295 in
7.5 mm
|
371.4 Nmm
371.4 Nmm
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3157.0 N
3157.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 111,0721 kr - 111,0721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.602 in
91.5 mm
|
6.2 Nmm
6.2 Nmm
|
Röd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
849.0 N
849.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 20,3788 kr - 20,3788 kr | 70 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
116.3 Nmm
116.3 Nmm
|
Röd
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 30,27 kr - 30,27 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.051 in
26.7 mm
|
53.9 Nmm
53.9 Nmm
|
Röd
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1707.0 N
1707.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 54,1656 kr - 54,1656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
33.9 Nmm
33.9 Nmm
|
Röd
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
1697.0 N
1697.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,6412 kr - 8,6412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.449 in
11.4 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
279.0 N
279.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 46,6913 kr - 46,6913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
8.4 Nmm
8.4 Nmm
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
368.0 N
368.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 19,2379 kr - 19,2379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.449 in
11.4 mm
|
50.7 Nmm
50.7 Nmm
|
Röd
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
786.0 N
786.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 19,8855 kr - 19,8855 kr | 10 I lager |
0.898 in
22.8 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
Röd
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
875.0 N
875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 14,4149 kr - 14,4149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.378 in
9.6 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Röd
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
787.0 N
787.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 16,6405 kr - 16,6405 kr | 10 I lager |
0.756 in
19.2 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
Röd
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
798.0 N
798.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 46,9024 kr - 46,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.346 in
34.2 mm
|
15.7 Nmm
15.7 Nmm
|
Röd
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
691.0 N
691.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 14,1748 kr - 14,1748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
290.0 N
290.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,1413 kr - 8,1413 kr | 14 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
31.8 Nmm
31.8 Nmm
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
455.0 N
455.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,9194 kr - 11,9194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
443.0 N
443.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 12,0076 kr - 12,0076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 12,3401 kr - 12,3401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.449 in
11.4 mm
|
27.1 Nmm
27.1 Nmm
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,4843 kr - 13,4843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
498.0 N
498.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta