10445020
1218498
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 + | 7,7026 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Håldiameter | 12.5 mm |
|---|---|
| Håldiameter | 0.492 in |
| Högsta drifttemperatur | 446 °F |
| Högsta drifttemperatur | 230 °C |
| Maximal deformation | 0.945 in |
| Maximal deformation | 24.0 mm |
| Maximal kraft | 479.0 N |
| Maximal kraft | 479.0 N |
| Maximal deformation under drift | 0.602 in |
| Maximal deformation under drift | 15.3 mm |
| Maximal kraft under drift | 305.0 N |
| Maximal kraft under drift | 305.0 N |
| Optimal deformation under drift | 10.2 mm |
| Optimal deformation under drift | 0.402 in |
| Totallängd | 2.008 in |
| Totallängd | 51.0 mm |
| Stångdiameter | 0.276 in |
| Stångdiameter | 7.0 mm |
| Fjäderkonstant | 19.9 Nmm |
| Fjäderkonstant | 19.9 Nmm |
| Färg | Röd |
| Material | Kromlegerat stål |
| Typ | Heavy Duty |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta