Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,02 kr - 37,02 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.598 in
15.2 mm
|
166.8 Nmm
166.8 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
2903.0 N
2903.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 49,9679 kr - 49,9679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
2425.0 N
2425.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 91,5183 kr - 91,5183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
41.7 Nmm
41.7 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2469.0 N
2469.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 109,1122 kr - 109,1122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 291,4059 kr - 291,4059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
2452.0 N
2452.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 166,4271 kr - 166,4271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.803 in
71.2 mm
|
43.0 Nmm
43.0 Nmm
|
Blå
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3320.0 N
3320.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 115,2169 kr - 115,2169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
Blå
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 135,764 kr - 135,764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.394 in
60.8 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Blå
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
3429.0 N
3429.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 246 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Blå
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
3416.0 N
3416.0 N
|
Medelhög belastning
|
|||
| 57,3528 kr - 57,3528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Blå
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 193,1665 kr - 193,1665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
20.0 Nmm
20.0 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
2416.0 N
2416.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 8,6412 kr - 8,6412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
12.0 Nmm
12.0 Nmm
|
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
266.0 N
266.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 418,3454 kr - 418,3454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.394 in
60.8 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
Blå
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 562,0574 kr - 562,0574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
Blå
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 7,897 kr - 7,897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.295 in
7.5 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
475.0 N
475.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 56,1092 kr - 56,1092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,283 kr - 11,283 kr | 30 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
499.0 N
499.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 14,1748 kr - 14,1748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
290.0 N
290.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 14,3907 kr - 14,3907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.051 in
26.7 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
465.0 N
465.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,1413 kr - 8,1413 kr | 14 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
31.8 Nmm
31.8 Nmm
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
455.0 N
455.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta