Meny Sök

Die Springs

I lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
439 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal deformation under drift Fjäderkonstant Färg Håldiameter Maximal deformation Maximal kraft Typ Köp
1 515,1479 kr - 1 515,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
155.0 Nmm
Röd
63.0 mm
102.0 mm
15810.0 N
Heavy Duty
9,7357 kr - 9,7357 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
36.4 Nmm
Gul
10.0 mm
7.4 mm
280.0 N
Extra kraftig
9,9593 kr - 9,9593 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
23.3 Nmm
Gul
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
Extra kraftig
174,2703 kr - 174,2703 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
123.4 Nmm
Röd
40.0 mm
53.1 mm
6554.0 N
Heavy Duty
277,644 kr - 277,644 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
67.6 Nmm
Röd
40.0 mm
96.2 mm
6500.0 N
Heavy Duty
684,653 kr - 684,653 kr Fråga angående leveranstidhär
34.5 mm
370.0 Nmm
Röd
63.0 mm
37.5 mm
13875.0 N
Heavy Duty
276,184 kr - 276,184 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
189.1 Nmm
Röd
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
339,9174 kr - 339,9174 kr Fråga angående leveranstidhär
60.9 mm
115.1 Nmm
Röd
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
469,4169 kr - 469,4169 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
618.0 Nmm
Röd
63.0 mm
24.7 mm
13411.0 N
Heavy Duty
198,1198 kr - 198,1198 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
244.9 Nmm
Röd
50.0 mm
37.6 mm
9207.0 N
Heavy Duty
356,5529 kr - 356,5529 kr Fråga angående leveranstidhär
53.4 mm
130.8 Nmm
Röd
50.0 mm
68.5 mm
8962.0 N
Heavy Duty
524,2893 kr - 524,2893 kr Fråga angående leveranstidhär
26.7 mm
515.0 Nmm
Röd
63.0 mm
30.0 mm
15450.0 N
Heavy Duty
212,135 kr - 212,135 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
107.0 Nmm
Blå
50.0 mm
52.6 mm
5626.0 N
Medelhög belastning
74,6674 kr - 74,6674 kr Fråga angående leveranstidhär
30.4 mm
107.3 Nmm
Blå
40.0 mm
32.7 mm
3507.0 N
Medelhög belastning
430,6484 kr - 430,6484 kr Fråga angående leveranstidhär
101.6 mm
46.0 Nmm
Blå
50.0 mm
122.0 mm
5608.0 N
Medelhög belastning
470,3279 kr - 470,3279 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
37.9 Nmm
Blå
50.0 mm
147.0 mm
5573.0 N
Medelhög belastning
186,7531 kr - 186,7531 kr Fråga angående leveranstidhär
81.2 mm
37.4 Nmm
Blå
40.0 mm
91.8 mm
3430.0 N
Medelhög belastning
448,391 kr - 448,391 kr Fråga angående leveranstidhär
71.2 mm
111.1 Nmm
Blå
63.0 mm
77.7 mm
8629.0 N
Medelhög belastning
361,283 kr - 361,283 kr Fråga angående leveranstidhär
91.6 mm
50.8 Nmm
Blå
50.0 mm
108.0 mm
5491.0 N
Medelhög belastning
514,6361 kr - 514,6361 kr Fråga angående leveranstidhär
81.2 mm
96.9 Nmm
Blå
63.0 mm
89.4 mm
8660.0 N
Medelhög belastning
  • av 22
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 155.0 Nmm

10643617

Prisintervall
1 515,1479 kr - 1 515,1479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    102.0 mm
  • Maximal kraft
    15810.0 N
  • Maximal deformation under drift
    76.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 36.4 Nmm

10420331

Prisintervall
9,7357 kr - 9,7357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    7.4 mm
  • Maximal kraft
    280.0 N
  • Maximal deformation under drift
    6.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Prisintervall
9,9593 kr - 9,9593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    11.5 mm
  • Maximal kraft
    293.0 N
  • Maximal deformation under drift
    9.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 123.4 Nmm

10631690

Prisintervall
174,2703 kr - 174,2703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    53.1 mm
  • Maximal kraft
    6554.0 N
  • Maximal deformation under drift
    42.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 67.6 Nmm

10644102

Prisintervall
277,644 kr - 277,644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    96.2 mm
  • Maximal kraft
    6500.0 N
  • Maximal deformation under drift
    76.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 370.0 Nmm

10635551

Prisintervall
684,653 kr - 684,653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    37.5 mm
  • Maximal kraft
    13875.0 N
  • Maximal deformation under drift
    34.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Prisintervall
276,184 kr - 276,184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    47.5 mm
  • Maximal kraft
    8983.0 N
  • Maximal deformation under drift
    38.1 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Prisintervall
339,9174 kr - 339,9174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    77.6 mm
  • Maximal kraft
    8929.0 N
  • Maximal deformation under drift
    60.9 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 618.0 Nmm

10644010

Prisintervall
469,4169 kr - 469,4169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    24.7 mm
  • Maximal kraft
    13411.0 N
  • Maximal deformation under drift
    22.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 244.9 Nmm

10644003

Prisintervall
198,1198 kr - 198,1198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    37.6 mm
  • Maximal kraft
    9207.0 N
  • Maximal deformation under drift
    30.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 130.8 Nmm

10643587

Prisintervall
356,5529 kr - 356,5529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    68.5 mm
  • Maximal kraft
    8962.0 N
  • Maximal deformation under drift
    53.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 515.0 Nmm

10631577

Prisintervall
524,2893 kr - 524,2893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    30.0 mm
  • Maximal kraft
    15450.0 N
  • Maximal deformation under drift
    26.7 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 115.0 mm 107.0 Nmm

10637302

Prisintervall
212,135 kr - 212,135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    52.6 mm
  • Maximal kraft
    5626.0 N
  • Maximal deformation under drift
    46.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

10631188

Prisintervall
74,6674 kr - 74,6674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    32.7 mm
  • Maximal kraft
    3507.0 N
  • Maximal deformation under drift
    30.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 46.0 Nmm

10645819

Prisintervall
430,6484 kr - 430,6484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    122.0 mm
  • Maximal kraft
    5608.0 N
  • Maximal deformation under drift
    101.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 37.9 Nmm

10645796

Prisintervall
470,3279 kr - 470,3279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    147.0 mm
  • Maximal kraft
    5573.0 N
  • Maximal deformation under drift
    122.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 37.4 Nmm

10637333

Prisintervall
186,7531 kr - 186,7531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    91.8 mm
  • Maximal kraft
    3430.0 N
  • Maximal deformation under drift
    81.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 111.1 Nmm

10645857

Prisintervall
448,391 kr - 448,391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    77.7 mm
  • Maximal kraft
    8629.0 N
  • Maximal deformation under drift
    71.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 229.0 mm 50.8 Nmm

10637227

Prisintervall
361,283 kr - 361,283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    108.0 mm
  • Maximal kraft
    5491.0 N
  • Maximal deformation under drift
    91.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 96.9 Nmm

10631171

Prisintervall
514,6361 kr - 514,6361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    89.4 mm
  • Maximal kraft
    8660.0 N
  • Maximal deformation under drift
    81.2 mm