Meny Sök

Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 130.8 Nmm

Fjädern följer specifikationerna för ISO 10243, den D-formade spiraldelen är direkt utbytbar mot andra ISO 10243-kompionenter. Den mekaniska fjädern är tillverkad av kromlegerat stål med hög draghållfasthet som gör den robust nog att motstå tunga laster, ger den överlägsen prestanda i krävande tillämpningar och värmeresistens på upp till 230 °C. Den fyrkantiga änden utgör en tillförlitlig, maximalt lastbärande yta. Den röda profilen är avsedd för tunga arbeten.
Essentra artikelnummer:

10643587

Tillverkarens artikelnummer:

1218581

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
6 + 356,5529 kr
Standardförpackning: 6

Beställ i flerpack med 6

Totalpris:

2 139,32 kr

6 x 356,5529 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 50.0 mm
Högsta drifttemperatur 230 °C
Maximal deformation 68.5 mm
Maximal kraft 8962.0 N
Maximal deformation under drift 53.4 mm
Maximal kraft under drift 6986.0 N
Optimal deformation under drift 35.6 mm
Totallängd 178.0 mm
Stångdiameter 25.0 mm
Fjäderkonstant 130.8 Nmm
Färg Röd
Material Kromlegerat stål
Typ Heavy Duty

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss