Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2505 kr - 18,2505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
60.5 Nmm
60.5 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1071.0 N
1071.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 44,9175 kr - 44,9175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
29.5 Nmm
29.5 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1116.0 N
1116.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 20,9353 kr - 20,9353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
244.9 Nmm
244.9 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
2302.0 N
2302.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 97,1353 kr - 97,1353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.004 in
76.3 mm
|
9.8 Nmm
9.8 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
1106.0 N
1106.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 29,762 kr - 29,762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2299.0 N
2299.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 49,4666 kr - 49,4666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.878 in
22.3 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2258.0 N
2258.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 98,2574 kr - 98,2574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.37 in
34.8 mm
|
48.5 Nmm
48.5 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
2197.0 N
2197.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 21,605 kr - 21,605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
25.3 Nmm
25.3 Nmm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
477.0 N
477.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 23,8501 kr - 23,8501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
457.0 N
457.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 23,4808 kr - 23,4808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
82.8 Nmm
82.8 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1092.0 N
1092.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 24,1242 kr - 24,1242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1108.0 N
1108.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 29,0087 kr - 29,0087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
114.7 Nmm
114.7 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2431.0 N
2431.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.134 in
28.8 mm
|
60.3 Nmm
60.3 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
2351.0 N
2351.0 N
|
Extra kraftig
|
|||
| 128,0496 kr - 128,0496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.004 in
76.3 mm
|
22.0 Nmm
22.0 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
2266.0 N
2266.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 20,4768 kr - 20,4768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
48.1 Nmm
48.1 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1053.0 N
1053.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 52,7306 kr - 52,7306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
26.4 Nmm
26.4 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1175.0 N
1175.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 25,1852 kr - 25,1852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
199.2 Nmm
199.2 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2390.0 N
2390.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 39,3487 kr - 39,3487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
236.2 Nmm
236.2 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3401.0 N
3401.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 70,2149 kr - 70,2149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.134 in
28.8 mm
|
84.9 Nmm
84.9 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
3421.0 N
3421.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 132,297 kr - 132,297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
54.5 Nmm
54.5 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.516 in
63.9 mm
|
3485.0 N
3485.0 N
|
Extra kraftig
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta