Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2804 kr - 15,2804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.598 in
15.2 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Grön
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
321.0 N
321.0 N
|
Light Duty
|
||
| 14,1781 kr - 14,1781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Grön
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| 8,7605 kr - 8,7605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Grön
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
441.0 N
441.0 N
|
Light Duty
|
||
| 22,8841 kr - 22,8841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.803 in
20.4 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1260.0 N
1260.0 N
|
Light Duty
|
||
| 20,2993 kr - 20,2993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
18.8 Nmm
18.8 Nmm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
643.0 N
643.0 N
|
Light Duty
|
||
| 41,4363 kr - 41,4363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.795 in
45.6 mm
|
11.0 Nmm
11.0 Nmm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
717.0 N
717.0 N
|
Light Duty
|
||
| 456,2161 kr - 456,2161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
3.8 Nmm
3.8 Nmm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
6.677 in
169.6 mm
|
648.0 N
648.0 N
|
Light Duty
|
||
| 36,2694 kr - 36,2694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
53.8 Nmm
53.8 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1280.0 N
1280.0 N
|
Light Duty
|
||
| 49,2433 kr - 49,2433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
45.7 Nmm
45.7 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
2233.0 N
2233.0 N
|
Light Duty
|
||
| 80,4775 kr - 80,4775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
25.8 Nmm
25.8 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.205 in
81.4 mm
|
2102.0 N
2102.0 N
|
Light Duty
|
||
| 128,5202 kr - 128,5202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.197 in
81.2 mm
|
15.6 Nmm
15.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.102 in
129.6 mm
|
2022.0 N
2022.0 N
|
Light Duty
|
||
| 60,7729 kr - 60,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.606 in
40.8 mm
|
33.7 Nmm
33.7 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
2240.0 N
2240.0 N
|
Light Duty
|
||
| 23,7876 kr - 23,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.598 in
15.2 mm
|
64.6 Nmm
64.6 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1336.0 N
1336.0 N
|
Light Duty
|
||
| 29,9128 kr - 29,9128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
28.6 Nmm
28.6 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
1151.0 N
1151.0 N
|
Light Duty
|
||
| 69,2891 kr - 69,2891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Light Duty
|
||
| 48,151 kr - 48,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.402 in
35.6 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
1193.0 N
1193.0 N
|
Light Duty
|
||
| 96,2061 kr - 96,2061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.197 in
81.2 mm
|
10.6 Nmm
10.6 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.366 in
110.9 mm
|
1170.0 N
1170.0 N
|
Light Duty
|
||
| 43,9899 kr - 43,9899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.803 in
20.4 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
2289.0 N
2289.0 N
|
Light Duty
|
||
| 72,7609 kr - 72,7609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
79.6 Nmm
79.6 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
2506.0 N
2506.0 N
|
Light Duty
|
||
| 47,0071 kr - 47,0071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.606 in
40.8 mm
|
20.6 Nmm
20.6 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
1105.0 N
1105.0 N
|
Light Duty
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta