Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7169 kr - 18,1963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 16,7169 kr - 18,1963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.45 Nmm
0.45 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 16,8648 kr - 18,4922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.02 Nmm
22.02 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 16,8648 kr - 18,4922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 17,7525 kr - 19,2319 kr | 2693 I lager |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 16,7169 kr - 18,1963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 16,8648 kr - 18,5188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.71 Nmm
13.71 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 10438640 | 16,8648 kr - 18,4922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.75 Nmm
8.75 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
|
| 16,8648 kr - 18,5188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.17 Nmm
8.17 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 16,8648 kr - 18,4922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.47 Nmm
5.47 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 17,8249 kr - 19,6925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.36 Nmm
3.36 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,7362 kr - 20,597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
|||
| 17,6045 kr - 19,0839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.35 Nmm
0.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 2140 I lager |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rostfritt stål
|
|||
| 15,9772 kr - 17,3086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,3086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
23.74 Nmm
23.74 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.73 Nmm
10.73 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta