Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
3.24 Nmm
22.35 mm
39.59 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr 10 I lager
2.80 Nmm
25.4 mm
39.59 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Kolstål
15,8293 kr - 17,3086 kr 121 I lager
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Kolstål
14,6754 kr - 15,9772 kr Fråga angående leveranstidhär
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr 185 I lager
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr 30 I lager
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 Nmm
15.75 mm
63.03 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
4.64 Nmm
31.75 mm
63.03 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
6.85 Nmm
22.35 mm
63.03 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr 10 I lager
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr 26 I lager
0.32 Nmm
44.45 mm
7.83 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
1.42 Nmm
50.8 mm
39.59 N
1.1 mm
14.2 mm
10.7 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.18 Nmm
50.8 mm
5.69 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Kolstål
  • av 18
Kompressionsfjäder 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    5.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

10437728

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    6.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 22.35 mm 3.24 Nmm

10424407

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    7.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

10643372

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    7.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    11.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    17.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    24.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Prisintervall
17,3086 kr - 15,8293 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    8.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    16.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

10437681

Prisintervall
15,9772 kr - 14,6754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    11.65 N
  • Belastad längd
    14.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    9.1 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    6.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    9.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 15.75 mm 10.28 Nmm

10234198

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    9.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 31.75 mm 4.64 Nmm

10423615

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    13.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    18.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    4.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 22.35 mm 6.85 Nmm

10234204

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    13.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    7.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    11.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 44.45 mm 0.32 Nmm

10437476

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    19.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    16.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    30.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 50.8 mm 1.42 Nmm

10424834

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    22.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 50.8 mm 0.18 Nmm

10437537

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    7.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    18.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm