10437421
1217034
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 149 | 17,3086 kr |
| 150 - 299 | 16,421 kr |
| 300 + | 15,9772 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ungefärlig komprimerad höjd | 2.6 mm |
|---|---|
| Ungefärlig komprimerad höjd | 0.102 in |
| Last vid belastningslängd | 7.83 N |
| Last vid belastningslängd | 7.83 N |
| Belastad längd | 4.0 mm |
| Belastad längd | 0.157 in |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Ytterdiameter | 0.181 in |
| Ytterdiameter | 4.6 mm |
| Totallängd | 7.87 mm |
| Totallängd | 0.31 in |
| Fjäderkonstant | 2.00 Nmm |
| Fjäderkonstant | 2.00 Nmm |
| Tråddiameter | 0.02 in |
| Tråddiameter | 0.5 mm |
| Allt material | Kolstål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta