Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9772 kr - 17,3086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.53 Nmm
0.53 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.35 Nmm
20.35 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.28 Nmm
9.28 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.01 Nmm
6.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.48 Nmm
7.48 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.31 Nmm
4.31 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 17,4566 kr - 17,4566 kr | 44 I lager |
4.33 Nmm
4.33 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.65 Nmm
6.65 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.40 Nmm
1.40 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.02 Nmm
1.02 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.00 Nmm
29.00 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.75 Nmm
12.75 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta