Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.46 Nmm
16.46 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | 330 I lager |
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.89 Nmm
4.89 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.40 Nmm
1.40 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.48 Nmm
3.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.02 Nmm
1.02 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,5334 kr - 16,8648 kr | 88 I lager |
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | 30 I lager |
7.88 Nmm
7.88 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,6754 kr - 15,9772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.64 Nmm
5.64 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,6754 kr - 15,9772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.10 Nmm
2.10 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.45 Nmm
2.45 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.24 Nmm
1.24 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta