Meny Sök

Kompressionsfjäder 15.2 mm 38.1 mm 12.75 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 38.1 mm | 1.5 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 12.75 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra artikelnummer:

10438121

Tillverkarens artikelnummer:

1217167

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 25,2973 kr
150 - 299 23,8179 kr
300 + 23,2262 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

758,92 kr

30 x 25,2973 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig komprimerad höjd 18.7 mm
Last vid belastningslängd 145.41 N
Belastad längd 26.7 mm
Högsta drifttemperatur 120 °C
Ytterdiameter 15.2 mm
Totallängd 38.1 mm
Fjäderkonstant 12.75 Nmm
Tråddiameter 2.1 mm
Allt material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss