Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Kolstål
14,128 kr - 15,3855 kr Fråga angående leveranstidhär
26.44 Nmm
9.65 mm
64.01 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Kolstål
14,128 kr - 15,3855 kr Fråga angående leveranstidhär
14.88 Nmm
15.75 mm
64.01 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Kolstål
23,2262 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
29.00 Nmm
19.1 mm
145.41 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Kolstål
23,2262 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
37.23 Nmm
15.75 mm
145.41 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,5214 kr Fråga angående leveranstidhär
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,5214 kr Fråga angående leveranstidhär
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
9.79 Nmm
31.75 mm
127.75 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,3573 kr Fråga angående leveranstidhär
8.21 Nmm
19.1 mm
63.03 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr 30 I lager
2.22 Nmm
63.5 mm
63.03 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Kolstål
15,3855 kr - 16,7169 kr Fråga angående leveranstidhär
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Kolstål
15,3855 kr - 16,7169 kr Fråga angående leveranstidhär
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,4566 kr Fråga angående leveranstidhär
0.67 Nmm
69.85 mm
26.69 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
Kolstål
23,2262 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
9.28 Nmm
50.8 mm
145.41 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,4395 kr Fråga angående leveranstidhär
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Kolstål
23,2262 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
12.75 Nmm
38.1 mm
145.41 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
Kolstål
23,2262 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
7.30 Nmm
63.5 mm
145.41 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
Kolstål
23,2262 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
6.01 Nmm
76.2 mm
145.41 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
Kolstål
  • av 18
Kompressionsfjäder 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    15.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    16.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 9.65 mm 26.44 Nmm

10234099

Prisintervall
15,3855 kr - 14,128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    7.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 15.75 mm 14.88 Nmm

10234174

Prisintervall
15,3855 kr - 14,128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    11.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 19.1 mm 29.00 Nmm

10438107

Prisintervall
25,2973 kr - 23,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    145.41 N
  • Belastad längd
    14.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 15.75 mm 37.23 Nmm

10438091

Prisintervall
25,2973 kr - 23,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    145.41 N
  • Belastad längd
    11.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Prisintervall
29,5214 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    21.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    31.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Prisintervall
29,5214 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    30.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    47.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 31.75 mm 9.79 Nmm

10438268

Prisintervall
24,2617 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    18.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 19.1 mm 8.21 Nmm

10437780

Prisintervall
16,3573 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    11.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

10437803

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    15.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    21.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

10437834

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    23.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    35.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Prisintervall
16,7169 kr - 15,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    34.70 N
  • Belastad längd
    9.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Prisintervall
16,7169 kr - 15,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    34.70 N
  • Belastad längd
    18.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 69.85 mm 0.67 Nmm

10438060

Prisintervall
17,4566 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    13.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    26.69 N
  • Belastad längd
    29.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 50.8 mm 9.28 Nmm

10438145

Prisintervall
25,2973 kr - 23,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    23.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    145.41 N
  • Belastad längd
    35.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Prisintervall
29,4395 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    13.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    16.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 38.1 mm 12.75 Nmm

10438121

Prisintervall
25,2973 kr - 23,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    18.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    145.41 N
  • Belastad längd
    26.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 63.5 mm 7.30 Nmm

10438169

Prisintervall
25,2973 kr - 23,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    28.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    145.41 N
  • Belastad längd
    43.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 76.2 mm 6.01 Nmm

10438183

Prisintervall
25,2973 kr - 23,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    32.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    145.41 N
  • Belastad längd
    52.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm