Meny Sök

Kompressionsfjäder 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 2.22 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra artikelnummer:

10437834

Tillverkarens artikelnummer:

1217119

30 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 15,7991 kr
150 - 299 15,081 kr
300 + 14,5065 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

473,97 kr

30 x 15,7991 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig komprimerad höjd 23.7 mm
Last vid belastningslängd 63.03 N
Belastad längd 35.1 mm
Högsta drifttemperatur 120 °C
Ytterdiameter 10.7 mm
Totallängd 63.5 mm
Fjäderkonstant 2.22 Nmm
Tråddiameter 1.3 mm
Allt material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss