Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
1.36 Nmm
9.65 mm
6.52 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
302 Rostfritt stål
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
302 Rostfritt stål
16,8648 kr - 18,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
22.02 Nmm
9.65 mm
53.32 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
16,8648 kr - 18,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
16,8648 kr - 18,5188 kr Fråga angående leveranstidhär
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
16,8648 kr - 18,5188 kr Fråga angående leveranstidhär
7.44 Nmm
23.88 mm
53.32 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
16,8648 kr - 18,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
4.96 Nmm
35.05 mm
53.32 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
17,9467 kr - 19,87 kr Fråga angående leveranstidhär
2.97 Nmm
57.15 mm
53.32 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
16,7169 kr - 18,1963 kr Fråga angående leveranstidhär
0.35 Nmm
22.35 mm
4.74 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
16,7169 kr - 18,1963 kr Fråga angående leveranstidhär
0.17 Nmm
44.45 mm
4.74 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
16,8648 kr - 18,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
15.46 Nmm
12.7 mm
53.32 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
19,0839 kr - 20,9096 kr Fråga angående leveranstidhär
0.31 Nmm
38.1 mm
6.52 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
302 Rostfritt stål
16,7169 kr - 18,1963 kr 30 I lager
0.86 Nmm
9.65 mm
4.74 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
16,7169 kr - 18,1963 kr Fråga angående leveranstidhär
0.51 Nmm
15.75 mm
4.74 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
302 Rostfritt stål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Kolstål
14,128 kr - 15,3952 kr Fråga angående leveranstidhär
6.57 Nmm
31.75 mm
64.01 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Kolstål
14,128 kr - 15,3952 kr Fråga angående leveranstidhär
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Kolstål
  • av 18
Kompressionsfjäder 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

10413975

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    6.52 N
  • Belastad längd
    4.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    6.52 N
  • Belastad längd
    7.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 9.65 mm 22.02 Nmm

10638163

Prisintervall
18,4922 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    53.32 N
  • Belastad längd
    7.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Prisintervall
18,4922 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    53.32 N
  • Belastad längd
    11.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

10438657

Prisintervall
18,5188 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    53.32 N
  • Belastad längd
    15.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 23.88 mm 7.44 Nmm

10438664

Prisintervall
18,5188 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    15.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    53.32 N
  • Belastad längd
    16.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

10438695

Prisintervall
18,4922 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    21.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    53.32 N
  • Belastad längd
    24.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 57.15 mm 2.97 Nmm

10420881

Prisintervall
19,87 kr - 17,9467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    33.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    53.32 N
  • Belastad längd
    39.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 22.35 mm 0.35 Nmm

10438589

Prisintervall
18,1963 kr - 16,7169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    4.74 N
  • Belastad längd
    8.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 44.45 mm 0.17 Nmm

10438602

Prisintervall
18,1963 kr - 16,7169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    4.74 N
  • Belastad längd
    17.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 12.7 mm 15.46 Nmm

10438626

Prisintervall
18,4922 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    53.32 N
  • Belastad längd
    9.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 38.1 mm 0.31 Nmm

10438510

Prisintervall
20,9096 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    6.52 N
  • Belastad längd
    16.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 9.65 mm 0.86 Nmm

10234310

Prisintervall
18,1963 kr - 16,7169 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    4.74 N
  • Belastad längd
    4.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 15.75 mm 0.51 Nmm

10438558

Prisintervall
18,1963 kr - 16,7169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    4.74 N
  • Belastad längd
    6.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    8.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 31.75 mm 6.57 Nmm

10437605

Prisintervall
15,3952 kr - 14,128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    19.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    22.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Prisintervall
15,3952 kr - 14,128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    29.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    34.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    6.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    7.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    8.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm