Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.22 Nmm
3.22 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,6754 kr - 15,9772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.43 Nmm
5.43 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | 10 I lager |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 18,4922 kr - 20,1195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.19 Nmm
2.19 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,4922 kr - 20,1195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,4922 kr - 20,1195 kr | 30 I lager |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,936 kr - 20,7112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.38 Nmm
11.38 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,936 kr - 20,7112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.23 Nmm
6.23 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,936 kr - 20,7112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.59 Nmm
3.59 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,2319 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.61 Nmm
3.61 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,2319 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,2319 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.95 Nmm
0.95 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,2319 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 31,0669 kr - 33,7297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
31.01 Nmm
31.01 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 31,0669 kr - 33,7297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.05 Nmm
13.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,936 kr - 20,7112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.70 Nmm
4.70 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 18,936 kr - 20,7112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.90 Nmm
2.90 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,2319 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.04 Nmm
2.04 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta