Meny Sök

Kompressionsfjäder 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 9.65 mm long, with a 4.57 mm outside diameter and 1.36 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra artikelnummer:

10413975

Tillverkarens artikelnummer:

1217206

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 20,2516 kr
150 - 299 19,2462 kr
300 + 18,5281 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

607,55 kr

30 x 20,2516 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig komprimerad höjd 3.0 mm
Last vid belastningslängd 6.52 N
Belastad längd 4.8 mm
Högsta drifttemperatur 230 °C
Ytterdiameter 4.6 mm
Totallängd 9.65 mm
Fjäderkonstant 1.36 Nmm
Tråddiameter 0.5 mm
Allt material 302 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss