Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,5214 kr Fråga angående leveranstidhär
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Kolstål
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
1.14 Nmm
11.18 mm
6.52 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
302 Rostfritt stål
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.67 Nmm
17.53 mm
6.52 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
302 Rostfritt stål
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
302 Rostfritt stål
22,3385 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
5.10 Nmm
57.15 mm
127.75 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,3409 kr Fråga angående leveranstidhär
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,4395 kr Fråga angående leveranstidhär
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,4395 kr Fråga angående leveranstidhär
17.83 Nmm
38.1 mm
201.63 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
18.12 Nmm
19.1 mm
127.75 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,3409 kr Fråga angående leveranstidhär
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,3409 kr Fråga angående leveranstidhär
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,3409 kr Fråga angående leveranstidhär
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,4395 kr Fråga angående leveranstidhär
22.05 Nmm
31.75 mm
201.63 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Kolstål
23,2262 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Kolstål
22,3385 kr - 24,2617 kr Fråga angående leveranstidhär
3.19 Nmm
88.9 mm
127.75 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Kolstål
27,0725 kr - 29,5214 kr Fråga angående leveranstidhär
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Kolstål
  • av 18
Kompressionsfjäder 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    4.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    6.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

10438411

Prisintervall
29,5214 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    26.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    39.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 11.18 mm 1.14 Nmm

10438466

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    6.52 N
  • Belastad längd
    5.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 17.53 mm 0.67 Nmm

10438480

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    6.52 N
  • Belastad längd
    7.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

10234303

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    7.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    6.52 N
  • Belastad längd
    14.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 57.15 mm 5.10 Nmm

10438305

Prisintervall
24,2617 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    22.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    32.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Prisintervall
24,2617 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    18.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    25.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 69.85 mm 4.12 Nmm

10438329

Prisintervall
24,3409 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    26.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    38.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Prisintervall
29,4395 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    12.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    14.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 38.1 mm 17.83 Nmm

10438381

Prisintervall
29,4395 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    19.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    26.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 19.1 mm 18.12 Nmm

10438237

Prisintervall
24,2617 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    12.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Prisintervall
24,3409 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    16.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    22.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Prisintervall
24,3409 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    24.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    35.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 101.6 mm 2.78 Nmm

10438343

Prisintervall
24,3409 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    37.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    55.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 31.75 mm 22.05 Nmm

10438374

Prisintervall
29,4395 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    17.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    22.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

10438244

Prisintervall
24,2617 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    13.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

10438190

Prisintervall
25,2973 kr - 23,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    35.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    145.41 N
  • Belastad längd
    56.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 88.9 mm 3.19 Nmm

10415795

Prisintervall
24,2617 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    32.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    127.75 N
  • Belastad längd
    48.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Prisintervall
29,5214 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    201.63 N
  • Belastad längd
    18.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm