Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5065 kr - 15,7991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.38 Nmm
13.38 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,2246 kr - 16,6609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.48 Nmm
7.48 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,2479 kr - 15,5146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,5119 kr - 16,9482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.40 Nmm
1.40 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,5065 kr - 15,7991 kr | 485 I lager |
5.95 Nmm
5.95 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 13,7165 kr - 14,9468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,2479 kr - 15,5119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,5119 kr - 16,8045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,5119 kr - 16,8045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.66 Nmm
1.66 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
|||
| 36,1944 kr - 39,5234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 29,013 kr - 31,6669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.43 Nmm
3.43 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 36,1944 kr - 39,5234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.88 Nmm
5.88 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 36,1944 kr - 39,5234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 36,1944 kr - 39,5234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.91 Nmm
6.91 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 36,1944 kr - 39,4979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.85 Nmm
14.85 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 36,1944 kr - 39,5234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.60 Nmm
7.60 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 31,4547 kr - 31,4547 kr | 30 I lager |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 36,1944 kr - 39,5234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.47 Nmm
12.47 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 29,013 kr - 31,4547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.59 Nmm
5.59 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta