Meny Sök

Kompressionsfjäder 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 31.75 mm long, with a 4.57 mm outside diameter and 0.38 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra artikelnummer:

10234303

Tillverkarens artikelnummer:

1217215

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 20,8592 kr
150 - 299 19,8236 kr
300 + 19,0839 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

625,78 kr

30 x 20,8592 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig komprimerad höjd 7.7 mm
Last vid belastningslängd 6.52 N
Belastad längd 14.6 mm
Högsta drifttemperatur 230 °C
Ytterdiameter 4.6 mm
Totallängd 31.75 mm
Fjäderkonstant 0.38 Nmm
Tråddiameter 0.5 mm
Allt material 302 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss