De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.
Serienummer: SR2001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material, krok | Färg | Totallängd | Total bredd | With Buckle? | With Screw Hole? | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6728 kr - 15,192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 13,1356 kr - 14,5951 kr | 7660 I lager |
LDPE
|
Svart
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 13,3183 kr - 14,7981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,6166 kr - 16,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 11,3787 kr - 12,6337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
Svart
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 15,3286 kr - 17,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 13,6728 kr - 15,192 kr | 520 I lager |
LDPE
|
Gul
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 6,4573 kr - 7,1748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,2266 kr - 9,1407 kr | 1 I lager |
LDPE
|
Svart
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 12,2766 kr - 13,6406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,3183 kr - 14,7981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Blå
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 13,3178 kr - 14,7975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Vit
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,3601 kr - 15,9556 kr | 80 I lager |
LDPE
|
Grön
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,4393 kr - 16,0437 kr | 12 I lager |
LDPE
|
Svart
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | 3 I lager |
LDPE
|
Svart
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,6728 kr - 15,192 kr | 1037 I lager |
LDPE
|
Blå
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 15,3286 kr - 17,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Vit
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 6,4573 kr - 7,1748 kr | 2159 I lager |
LDPE
|
Grön
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 6,4573 kr - 7,1748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta