Meny Sök

Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Grön

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste.
Essentra artikelnummer:

10166376

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-6-6-GN

2159 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 7,1748 kr
50 + 6,4573 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

71,75 kr

10 x 7,1748 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp No Screw Hole
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 152.4 mm
Total bredd 19.1 mm
Rembredd 9.5 mm
With Screw Hole? Nej

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss