Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning

I lager

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
89 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material, krok Färg Totallängd Total bredd With Buckle? With Screw Hole? Köp
75,5084 kr - 75,5084 kr 85 I lager
PE, PP
Svart
300.0 mm
24.0 mm
Ja
Nej
42,5428 kr - 42,5428 kr 5301 I lager
PE, PP
Svart
300.0 mm
28.0 mm
Ja
Nej
38,9866 kr - 38,9866 kr 1930 I lager
PE, PP
Svart
300.0 mm
33.0 mm
Ja
Nej
13,3183 kr - 14,7981 kr 18 I lager
LDPE
Gul
304.8 mm
25.4 mm
Nej
Ja
14,3601 kr - 15,9556 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
330.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
7,3287 kr - 8,143 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Svart
152.4 mm
25.4 mm
Nej
8,5159 kr - 9,4622 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
279.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
Fråga angående leveranstidhär
PE, PP
Svart
300.0 mm
25.0 mm
Ja
Nej
8,0831 kr - 8,9812 kr 7157 I lager
LDPE
Svart
203.2 mm
25.4 mm
Nej
35,3269 kr - 39,2522 kr 9 I lager
LDPE
Vit
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
33,1239 kr - 36,8043 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
13,3183 kr - 14,7981 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
305.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
13,1566 kr - 14,0839 kr 10342 I lager
Nylon
Svart
210.0 mm
16.0 mm
Nej
Nej
9,3824 kr - 10,4249 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
8,8594 kr - 9,8438 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
11,5486 kr - 12,8318 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
14,4397 kr - 16,0441 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
381.0 mm
38.1 mm
Nej
Nej
35,3269 kr - 39,2522 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
8,5159 kr - 9,4622 kr 10 I lager
LDPE
Blå
279.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
15,3286 kr - 17,0318 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Svart
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
  • av 5
Spännband 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Svart

10214831

Prisintervall
75,5084 kr - 75,5084 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Spännband 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Svart

10214848

Prisintervall
42,5428 kr - 42,5428 kr

Lagernivåer
5301 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Spännband 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Svart

10214855

Prisintervall
38,9866 kr - 38,9866 kr

Lagernivåer
1930 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Gul

10166536

Prisintervall
14,7981 kr - 13,3183 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Orange

10166567

Prisintervall
15,9556 kr - 14,3601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Svart

10166604

Prisintervall
8,143 kr - 7,3287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • With Buckle?
    Nej
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Gul

10166475

Prisintervall
9,4622 kr - 8,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Kardborrband, åtdragsrem – plastspänne - Svart, , Utan skruvhål, Remmar för fastspänning, plastspänne

10447260


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    PA
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Svart

10166673

Prisintervall
8,9812 kr - 8,0831 kr

Lagernivåer
7157 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • With Buckle?
    Nej
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Vit

10166246

Prisintervall
39,2522 kr - 35,3269 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Grön

10166277

Prisintervall
36,8043 kr - 33,1239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Blå

10166499

Prisintervall
14,7981 kr - 13,3183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Svart

10253700

Prisintervall
14,0839 kr - 13,1566 kr

Lagernivåer
10342 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Vit

10166734

Prisintervall
10,4249 kr - 9,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Grön

10645062

Prisintervall
9,8438 kr - 8,8594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Gul

10633557

Prisintervall
12,8318 kr - 11,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Vit

10166178

Prisintervall
16,0441 kr - 14,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Grön

10166215

Prisintervall
39,2522 kr - 35,3269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Blå

10166437

Prisintervall
9,4622 kr - 8,5159 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Svart

10560464

Prisintervall
17,0318 kr - 15,3286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie