Meny Sök

Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Gul

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste.
Essentra artikelnummer:

10166475

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-8-11-YL

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 9,4622 kr
50 + 8,5159 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

94,62 kr

10 x 9,4622 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Utan skruvhål
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 279.4 mm
Total bredd 12.7 mm
Rembredd 12.7 mm
With Screw Hole? Nej

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss