Meny Sök

Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Grön

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste. Buntbandet har också ett hål för skruvmontering, vilket ger extra säkerhet.
Essentra artikelnummer:

10645062

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-8-9-GN

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 9,8438 kr
50 + 8,8594 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

98,44 kr

10 x 9,8438 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Skruvhål
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 229.0 mm
Total bredd 12.7 mm
Rembredd 12.7 mm
With Screw Hole? Ja

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss