Meny Sök

Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Grön

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste.
Essentra artikelnummer:

10166277

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-12-24-GN

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 36,8043 kr
50 + 33,1239 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

368,04 kr

10 x 36,8043 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Utan skruvhål
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 609.6 mm
Total bredd 38.1 mm
Rembredd 19.1 mm
With Screw Hole? Nej

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss