Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning

I lager

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
89 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material, krok Färg Totallängd Total bredd With Buckle? With Screw Hole? Köp
11,3787 kr - 12,6337 kr 40 I lager
Nylon
Svart
180.0 mm
12.0 mm
Nej
Nej
36,6461 kr - 40,7179 kr 13 I lager
LDPE
Svart
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
37,5409 kr - 41,7121 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
8,5898 kr - 9,5241 kr 22768 I lager
Nylon
Svart
125.0 mm
12.0 mm
Nej
Nej
23,2873 kr - 26,0762 kr 867 I lager
Nylon
Svart
310.0 mm
16.0 mm
Nej
Nej
14,6166 kr - 16,2406 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
381.0 mm
38.1 mm
Nej
Nej
24,6837 kr - 27,4264 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
381.0 mm
38.1 mm
Nej
Nej
35,3269 kr - 39,2522 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
33,1234 kr - 36,8038 kr 147 I lager
LDPE
Vit
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
15,3286 kr - 17,0318 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
13,6728 kr - 15,192 kr 520 I lager
LDPE
Gul
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
28,3746 kr - 31,5274 kr 3 I lager
LDPE
Svart
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
28,3746 kr - 31,5274 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
13,6728 kr - 15,192 kr 1037 I lager
LDPE
Blå
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
28,3746 kr - 31,5274 kr 625 I lager
LDPE
Blå
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
6,4573 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
152.4 mm
19.1 mm
Nej
Nej
14,4393 kr - 16,0437 kr 12 I lager
LDPE
Svart
381.0 mm
38.1 mm
Nej
9,3341 kr - 10,3713 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
10,8847 kr - 12,0941 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
9,3824 kr - 10,4249 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
  • av 5
Buntband 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Svart

10253694

Prisintervall
12,6337 kr - 11,3787 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Svart

10166192

Prisintervall
40,7179 kr - 36,6461 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Röd

10166239

Prisintervall
41,7121 kr - 37,5409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Svart

10253670

Prisintervall
9,5241 kr - 8,5898 kr

Lagernivåer
22768 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Svart

10253717

Prisintervall
26,0762 kr - 23,2873 kr

Lagernivåer
867 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Grön

10639511

Prisintervall
16,2406 kr - 14,6166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Gul

10166185

Prisintervall
27,4264 kr - 24,6837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Orange

10166222

Prisintervall
39,2522 kr - 35,3269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Vit

10166291

Prisintervall
36,8038 kr - 33,1234 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Grön

10560471

Prisintervall
17,0318 kr - 15,3286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Gul

10166345

Prisintervall
15,192 kr - 13,6728 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Svart

10166253

Prisintervall
31,5274 kr - 28,3746 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Röd

10636039

Prisintervall
31,5274 kr - 28,3746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Blå

10166314

Prisintervall
15,192 kr - 13,6728 kr

Lagernivåer
1037 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Blå

10166260

Prisintervall
31,5274 kr - 28,3746 kr

Lagernivåer
625 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Orange

10166390

Prisintervall
7,1748 kr - 6,4573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Svart

10166161

Prisintervall
16,0437 kr - 14,4393 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • With Buckle?
    Nej
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Röd

10166642

Prisintervall
10,3713 kr - 9,3341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Blå

10166680

Prisintervall
12,0941 kr - 10,8847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Vit

10166734

Prisintervall
10,4249 kr - 9,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie