Meny Sök

Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10244524

Tillverkarens artikelnummer:

460187

119366 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,6161 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

61,61 kr

100 x 0,6161 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 250.0 mm
Total bredd 3.6 mm
Maximal diameter, kabelbunt 74.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 18.0 kg
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss