Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9409 kr - 12,9409 kr | 1400 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,4148 kr - 5,4148 kr | 8400 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 11,7057 kr - 11,7057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,3752 kr - 3,3752 kr | 1798 I lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5,6302 kr - 6,1185 kr | 25200 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,7238 kr - 0,7238 kr | 17132 I lager |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | 29000 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10247433 | 2,5996 kr - 2,8294 kr | 129306 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 3771 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5,4148 kr - 5,4148 kr | 2000 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 7,2819 kr - 7,2819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 27,433 kr - 27,433 kr | 420 I lager |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0965 kr - 0,1048 kr | 698831 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2858 kr - 0,2858 kr | 197316 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1694 kr - 0,1694 kr | 394100 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,7149 kr - 4,7569 kr | 2658 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | 36959 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6434 kr - 0,7009 kr | 2370183 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,2709 kr - 2,7812 kr | 13058 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,7439 kr - 0,7439 kr | 29472 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta