Meny Sök

Axeltappar

I lager

Gaffelstift av rostfritt stål, används tillsammans med gaffelhållare.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Huvudets höjd Huvuddiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
5 I lager
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
  • av 3
Monteringsstift 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496800


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    61.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 30.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496879


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    37.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497265


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    45.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496794


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    56.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496954


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    77.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497258


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    40.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10496978


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    108.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497166


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    80.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497159


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    75.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496787


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    51.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 65.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497050


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    73.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 40.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496770


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    46.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

10497036


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    22.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    63.0 mm
  • Stift, diameter
    16.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    3.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497104


Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    50.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497128


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    60.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497241


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    37.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Rostfritt stål

10497234


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    35.5 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Rostfritt stål

10496732


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Längd under huvudet
    26.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm
Monteringsstift 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Rostfritt stål

10497111


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    26.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    55.5 mm
  • Stift, diameter
    20.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    4.5 mm
Monteringsstift 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Rostfritt stål

10496893


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Längd under huvudet
    47.0 mm
  • Stift, diameter
    12.0 mm
  • Stifthålsdiameter
    2.5 mm