Meny Sök

Monteringsstift 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

10497074

Tillverkarens artikelnummer:

1504260

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 22.0 mm
Huvudets höjd 9.0 mm
Längd under huvudet 88.0 mm
Stift, diameter 16.0 mm
Stifthålsdiameter 3.5 mm
Allt material Rostfritt stål
Låsmekanism Cotter Pin
Antal hål 1
Commodity Code 8487909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss