10497111
1504264
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 26.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 1.024 in |
| Huvudets höjd | 9.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.354 in |
| Längd under huvudet | 55.5 mm |
| Längd under huvudet | 2.185 in |
| Stift, diameter | 20.0 mm |
| Stift, diameter | 0.787 in |
| Stifthålsdiameter | 4.5 mm |
| Stifthålsdiameter | 0.177 in |
| Allt material | Rostfritt stål |
| Låsmekanism | Cotter Pin |
| Antal hål | 1 |
| Commodity Code | 8487909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta